Supporto
acciaio da bonifica
- Appoggio regolabile
- Possibilità di montaggio di diversi supporti
33,39 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
62
B=Lunghezza filettatura
40
C=Apertura chiave
27
F=Filettatura
M16
D
10
E
30,1
G
M12X12
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
2) Sostegno
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.