IT
Choose your Language
Denominazione
Perno D'Appoggio
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M16
H=Altezza
60
SW=Apertura chiave
24
E
8
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
P
20
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Superficie di sostegno/appoggi
piano

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Nota
I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche