FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Perno D'Appoggio
Forme
B
Matériau du corps de base
acciaio da bonifica
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M16
H=Hauteur
30
SW=Largeur de clé
24
E
8
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
P
12
R
17
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
taraudage

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Nota
Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté