IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d'appoggio
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
10
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
SW=Apertura chiave
17
D2
8
E
5
Forma dell'appoggio
rotondo
P
13
Sistema di fissaggio
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Nota
I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche