{"product":{"productId":"agid.2300","price":15.49,"name":"PIEDINO DI POSIZIONAMENTO, G=M06 H=20,FORMA:D ACCIAIO DA BONIFICA, SW=10"},"currency":"CHF"}
Piedino di posizionamento
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Ideale per il supporto di pezzi da lavorare
- Elevata stabilità
- Superficie di appoggio cementata
Unità di vendita
CHF15.49
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
D
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
cementato
B=Lunghezza filettatura
11
D=diametro appoggio
10
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
10
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.