IT
Choose your Language
Denominazione
Perno D'Appoggio
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
5
D2=Diametro del perno
4
H=Altezza
10
B
5
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
R
7
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem