IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro interno
8
H=Altezza
18
D3
12
F
1,2
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche