Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma A
da
93,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma B
da
102,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma C
da
116,11 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, forma D
da
115,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
Gli elementi di centraggio forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. Gli elementi di centraggio di forma A possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. Gli elementi di centraggio di forma A possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota disegno
Forma A e B: elementi di centraggio cilindrici
Forma C e D: elementi di centraggio spianati
Forma C e D: elementi di centraggio spianati