{"product":{"productId":"agid.2276","price":16.02,"name":"CENTRAGGIO VERSIONE CORTA DIN6321,FORMA:B CILINDRICO, D1=25, H=15, D2=12,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"CHF"}
Perno di posizionamento
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Servono al posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
Unità di vendita
16,02 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
versione corta
Versione 2
cilindrico
DIN
DIN 6321
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
25
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
15
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
18
H2
2,5
H3
9
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
T
0,04
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza.
I perni di posizionamento di forma B possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
I perni di posizionamento di forma B possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.