Centraggio
versione lunga
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Le tolleranze possono essere compensate nella misura della distanza dei fori
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
12,05 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Centraggio
Forma
C
Ausführung 1
versione lunga
Versione 2
spianato
Norma DIN
DIN 6321
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
10
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
18
B
2,5
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
9
H2
1,6
H3
6
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
piano
T
0,02
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Con la forma C spianata è possibile bypassare le tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.