Perno D'Appoggio
senza foro di centraggio
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Fungono da sostegno per pezzi e dispositivi
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
11,67 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno D'Appoggio
Forma
A
Ausführung 1
senza foro di centraggio
Norma DIN
DIN 6321
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
25
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
10
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
18
H2
2,5
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
piano
T
0,04
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
I perni d'appoggio forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. I perni di appoggio forma A possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Per perni simili v. 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.