{"product":{"productId":"agid.18075","price":11.08,"name":"Elemento di centraggio con filettatura interna"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Elemento di centraggio con filettatura interna, forma B, cilindrico
da
11,08 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Elemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato
da
12,19 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
Gli elementi di centraggio sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota disegno
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato
Forma C: elemento di centraggio spianato