IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
Gli elementi di centraggio sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.

Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota disegno
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato

Altri clienti hanno acquistato anche