Centraggio
versione corta
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
15,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Centraggio
Forma
C
Ausführung 1
versione corta
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro del perno
16
D2=Diametro del perno
12
H=Altezza
20
B
5
Forma dell'appoggio
rotondo
G
M04
H1
12
H2
15
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
R
5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
spianato
T
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Nota
Gli elementi di centraggio sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.