Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma A superficie piana
da
16,58 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma B superficie sferica
da
14,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'appoggio con spina di posizionamento, forma C superficie zigrinata
da
33,39 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma A: superficie piana
Forma B: superficie sferica
Forma C: superficie zigrinata
Forma B: superficie sferica
Forma C: superficie zigrinata