Perno D'Appoggio
regolabile
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Temprato superficialmente
13,72 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno D'Appoggio
Ausführung 1
regolabile
Versione 2
con controdado
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
12
D=Filettatura
M12
H=Altezza
70
E
21,9
F ca. N
6100
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
40
H2
56
H3 max.
52
H3 min.
36
H4
6
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
R
16
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
temprato superficialmente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.