norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente, brunito.
Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata.
Nota:I perni di appoggio si possono utilizzare sia come appoggi stabili e precisi, sia come battute.
Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio è possibile anche l'utilizzo con componenti con punti di appoggio limitati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02027 Perni d‘appoggioforma a spina con filettatura interna 121 kB

Disegni

Perni d‘appoggioforma a spina con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1EHH1PSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02027-2060420M6411208,5610 10.41 CHF
02027-2060430M64113013,5910 10.64 CHF
02027-2080430M8414,430131013 11.24 CHF
02027-2080440M8414,440181413 11.41 CHF
02027-2080630M8614,430131013 11.55 CHF
02027-2080640M8614,440181413 11.69 CHF
02027-2100630M1061930121017 12.00 CHF
02027-2100650M1061950251517 12.66 CHF
02027-2100830M1081930121017 12.39 CHF
02027-2100850M1081950251517 12.98 CHF
02027-2120640M12621,240181219 12.91 CHF
02027-2120660M12621,260281819 13.50 CHF
02027-2120840M12821,240181219 13.20 CHF
02027-2120860M12821,260281819 13.80 CHF