Piede
acciaio da bonifica
brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
2,70 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Forma
A
Norma DIN
DIN 6320
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.1172
B=Lunghezza filettatura
16
D=Diametro appoggio
13
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
17
E
19,6
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1172.
Versione
brunito.
Nota
I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.