{"product":{"productId":"agid.2287","price":15.84,"name":"PIEDE H=15, FORMA:B ACCIAIO DABONIFICA, SW=13"},"currency":"CHF"}
Piede
acciaio da bonifica
brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
Unità di vendita
15,84 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
DIN
DIN 6320
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
13
D=diametro appoggio
11,5
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
15
SW=Apertura chiave
13
E
15
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
Smelter unknown
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
Acciaio da bonifica 1.1172.
Versione
brunito.
Nota
I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.