IT
Choose your Language
8 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota disegno
Forma A: filettatura esterna e superficie piana
Forma B: filettatura esterna e superficie sferica
Forma C: filettatura esterna e superficie zigrinata
Forma K: filettatura esterna e superficie zigrinata in metallo duro
Forma L: filettatura esterna e inserto POM
Forma D: filettatura interna e superficie piana
Forma E: filettatura interna e superficie sferica
Forma F: filettatura interna e superficie zigrinata

Altri clienti hanno acquistato anche