IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
L
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
14
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
22
Coppia di serraggio max. Nm
60
D1
22
E
25,2
Forma dell'appoggio
rotondo
L2
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche