{"product":{"productId":"agid.2296","price":13.23,"name":"PIEDINO DI POSIZIONAMENTO, G=M08,FORMA:B, ACCIAIO AUTOM. TEMPRATO EBRUNITO, SW=17"},"currency":"CHF"}
Piedino di posizionamento
acciaio automatico
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Unità di vendita
13,23 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
10
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
17
Coppia
di serraggio
max. Nm
18
E
19,4
Forma dell'appoggio
rotondo
L2
18
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
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
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.