{"product":{"productId":"agid.2296","price":48.77,"name":"PIEDINO DI POSIZIONAMENTO, G=M12, H=15,FORMA:K, ACCIAIO AUTOM. TEMPRATO EBRUNITO, SW=22"},"currency":"CHF"}
Piedino di posizionamento
acciaio automatico
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Unità di vendita
CHF48.77
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
K
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
14
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
15
SW=Apertura chiave
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
60
D1
22
E
25,2
Forma dell'appoggio
rotondo
L2
29
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.