|
|
02040_FPiedini di posizionamento con filettatura interna e superficie... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02040-610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 9.75 CHF | | 02040-6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 10.60 CHF | | 02040-6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 11.18 CHF | | 02040-615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 12.10 CHF | | 02040-6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 12.39 CHF | | 02040-6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,1 | 19 |  | | 12.35 CHF | | 02040-6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 12.80 CHF | | 02040-6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 13.70 CHF | | 02040-620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 12.43 CHF | | 02040-625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 12.78 CHF | | 02040-630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 12.95 CHF | | 02040-640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 13.80 CHF | | 02040-650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 14.53 CHF | | 02040-6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 32.61 CHF | | 02040-6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 33.99 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|