Piedino Del Dispositivo
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superficie di appoggio cementata
16,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino Del Dispositivo
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
cementato
D=Diametro appoggio
23
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
50
SW=Apertura chiave
24
T=Altezza di filettatura
24
E
4
Forma dell'appoggio
rotondo
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.