IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino per attrezzature
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
cementato
D=diametro appoggio
23
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
100
SW=Apertura chiave
24
T=Altezza di filettatura
24
E
4
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Corpo in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota
I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche