Piede
acciaio automatico
temprato e brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
- Temprato e brunito
15,45 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=Diametro appoggio
32
H=Altezza
20
D1
11
D2
18
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
11
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
foro svasato
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.