Supporto Regolabile
con controdado
acciaio da bonifica
- Idoneo come elemento di posizionamento
- Appoggio regolabile
9,38 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Regolabile
Ausführung 1
con controdado
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Altezza
43
E=Lunghezza filettatura
25
G=Filettatura
M06
SW=Apertura chiave
13
A
6
C
12
D
6
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW1
10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Grazie al nasello arrotondato i supporti regolabili possono essere utilizzati anche come elementi di posizionamento per pezzi provvisti di fori.
Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.
Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.
Nota disegno
1) Controdado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.