Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma C con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
da
26,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
da
33,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota disegno
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura