norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
02080_F

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma F...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.Versione:Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02080_F Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura 175 kB

Disegni

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02080-306F7M66,71314,5131010 29.93 CHF
02080-308F8M86,71314,5131010 30.38 CHF
02080-310F10M10101821,9191625 43.33 CHF
02080-312F12M12101821,9191625 43.33 CHF
02080-316F16M16202733302490 52.58 CHF
02080-320F20M20202733302490 59.56 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09