Materiale
Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
da
77,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
da
77,65 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura
da
88,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano
da
76,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
da
89,05 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata
da
81,45 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
da
81,13 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota disegno
Forma C: inserto in acciaio spianato, liscio
Forma E: inserto in acciaio inox spianato, liscio
Forma F: inserto spianato, con zigrinatura
Forma K: inserto POM spianato, liscio
Forma M: inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
Forma O: inserto in acciaio inox con superficie diamantata
Forma P: inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
Forma E: inserto in acciaio inox spianato, liscio
Forma F: inserto spianato, con zigrinatura
Forma K: inserto POM spianato, liscio
Forma M: inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
Forma O: inserto in acciaio inox con superficie diamantata
Forma P: inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano