Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti oscillanti con ritorno automatico forma C, appoggio piano
da
52,48 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura
da
70,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Vantaggi
- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.
Nota disegno
Forma C: appoggio piano
Forma F: appoggio con zigrinatura
1) Foro per perno come spina antitorsione
Forma F: appoggio con zigrinatura
1) Foro per perno come spina antitorsione