Supporto Oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
58,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
K
Ausführung 1
con guarnizione circolare
Versione 2
regolabile
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
poliossimetilene
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Lunghezza filettatura
40
D2=Filettatura
M08
F=Max.stat. Carico kN
4
H=Altezza
13
SW=Apertura chiave
13
D3
8,5
E
15
H1
1,5
Mat. superficie di sostegno/ap
POM
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Ø sfera
10
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Sfera forma K POM.
Versione
Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Sfera in POM, bianca.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.