|
|
02005_FSupporti oscillanti regolabili, forma F, sfera spianata, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio: Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese. Dado brunito.
Modello in acciaio inox: Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica. Dado non trattato.Nota:Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese. Sfera temprata, finitura naturale. Dado brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02005-308 | F | acciaio | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 41.52 CHF | | 02005-310 | F | acciaio | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 53.24 CHF | | 02005-312 | F | acciaio | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 53.24 CHF | | 02005-316 | F | acciaio | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 75.31 CHF | | 02005-320 | F | acciaio | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 118.56 CHF | | 02005-3081 | F | acciaio inox | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 49.84 CHF | | 02005-3101 | F | acciaio inox | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 63.88 CHF | | 02005-3121 | F | acciaio inox | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 63.88 CHF | | 02005-3161 | F | acciaio inox | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 90.37 CHF | | 02005-3201 | F | acciaio inox | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 142.24 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|