{"product":{"productId":"agid.4881","price":908.04,"name":"GIUNTO SOFFIETTO METALL. CON MOZZOSERR. RADIALE DI.600 L=120 ALLUMINIO,COMP:ACCIAIO INOX, D4=122, D1/D2=31D1+D2=31"},"currency":"CHF"}
Giunto a soffietto metallico
con mozzo di serraggio radiale
alluminio
- Resistenza alla torsione elevatissima
- Trasmissione precisa dell'angolo di rotazione
- Il mozzo di serraggio azionato radialmente garantisce la riduzione dei tempi di montaggio
- Momento d'inerzia di massa ridotto
Unità di vendita
908,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Dimensioni
600
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
D1/D2=Foro di montaggio
31
D4=Diametro esterno
122
L=Lunghezza
120
A
43,5
C
(DIN
912-10.9)
M14
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
200
Coppia nominale
Nm
600
D1/D2
max.
70
D1/D2
min.
35
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
0,3
Disallineamento
massimo assiale
dell'albero ±
1
L1
52
L2
13,5
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
4,7
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
66,9
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
100
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
980
Descrizione
Materiale
Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +200 °C
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Foro Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Albero Ø 28 k6
Foro Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Sistema EASY - Clamp da dimensione 20
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.