Ralla
Iglidur®
- per l'assorbimento di carichi assiali in presenza di movimento rotante
- Esente da manutenzione e da lubrificazione
- Elettricamente isolante
- Resistente ai raggi UV
0,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ralla
Materiale corpo base
Iglidur®
P=Pressione superficiale stat.
80
TB=Temperatura di esercizio
-40 °C a +130 °C
D
5
D1
9,5
D4
9,5
H
0,3
S
0,6
Descrizione
Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G.
Versione
grigio opaco.
Nota
Ralle priva di manutenzione e di bisogno di lubrificazione. Servono ad assorbire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.