{"product":{"productId":"agid.16528","price":31.1,"name":"CUSCINETTO CONICO FAG, A UNA CORONA CONGABBIA, 30304-A, GAMMA 303, D=20,D1=52, B2=16,25, ACCIAIO CUSCI. VOLV.,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto conico
a una corona
acciaio per cuscinetti volventi
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Ideale per numero di giri medi
Unità di vendita
31,10 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto conico
Versione 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Forma
B
Tipo di forma
Serie 303
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
B2=Larghezza
16,25
D1=Diametro esterno
52
D=Diametro interno
20
KZZ.=Codice
30304-A
A
1,5
A1
1,5
B
15
B1
13
Capacità di carico
dinamica
N
34000
Capacità di carico
statica
N
32500
Velocità limite
1/min.
15400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Gabbia di acciaio.
Versione
Serie 302
Serie 303
Serie 320 (misura ISO)
Serie 303
Serie 320 (misura ISO)
Nota
I cuscinetti a rulli conici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una sola direzione. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Ideale per le medie velocità.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. I cuscinetti vengono consegnati senza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli conici sono conformi alla norma DIN ISO 355 e DIN 720. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. I cuscinetti vengono consegnati senza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli conici sono conformi alla norma DIN ISO 355 e DIN 720. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.