IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto scanalato a sfere
Versione 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Forma
2RSR
Tipo di forma
con tenuta a labbro
Tipo di prodotto
FAG
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
6
D1=Diametro esterno
19
D=Diametro interno
6
KZZ.=Codice
626-2RSR
Capacità di carico dinamica N
2600
Capacità di carico statica N
1100
R min.
0,3
Velocità limite 1/min.
22000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Versione
2Z = a tenuta con due guarnizioni a labirinto senza contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
Nota
I cuscinetti scanalati a sfere recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assili vengono recepiti in entrambe le direzioni. I modelli 2Z e 2RSR sono lubrificati con grasso di qualità e a lungo termine.

Le dimensioni principali del cuscinetto scanalato a sfere sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +110 °C
Su richiesta
Cuscinetto scanalato a sfere aperto.
Altre dimensioni e modelli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche