IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto A Sfere
Ausführung 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Materiale corpo base
ceramica
Materiale componente
PTFE
Colore corpo base
nero
B=Larghezza
7
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
8
T1=Capacità carico dinami. N
2300
T2=Capacità di carico statico
1100
U=Numero di giri limite giri/m
41000
Denominazione materiale (NON A
Si3N4

Descrizione

Materiale
Cuscinetto completamente in ceramica Si3N4.
Gabbia a sfere PTFE.
Versione
naturale, nero.
Nota
Nella maggior parte delle applicazioni, Si3N4 è il materiale preferito per i cuscinetti in ceramica.
Il nitruro di silicio è grazie alle sue proprietà speciali: leggero, ad alta resistenza e bassa usura.
Cuscinetti alti e di alta qualità vengono utilizzati, ad esempio, nell'industria aerospaziale, nell'industria metalmeccanica (temperature di servizio elevate), nell'ingegneria meccanica, nell'industria chimica (mezzi chimicamente aggressivi), nell'industria farmaceutica, nell'industria medica, nei semiconduttori e nelle biotecnologie (condizioni di camera bianca, che non possono essere contaminate da lubrificanti).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche