IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto A Sfere
Ausführung 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Materiale corpo base
ceramica
Materiale componente
PTFE
Colore corpo base
bianco
B=Larghezza
12
D1=Diametro esterno
42
D=Diametro interno
20
T1=Capacità carico dinami. N
6000
T2=Capacità di carico statico
3700
U=Numero di giri limite giri/m
18000
Denominazione materiale (NON A
ZrO2

Descrizione

Materiale
Cuscinetto completamente in ceramica ZrO2.
Gabbia a sfere PTFE.
Versione
naturale, bianco.
Nota
L'alternativa economica al Si3N4 è l'ossido di zirconio (ZrO2), che ha anche il vantaggio di avere un'espansione termica simile a quella dell'acciaio. Non è quindi necessario un calettamento forzato, poiché non possono verificarsi problemi di adattamento tra albero e corpo.
Sicurezza
Reagisce con acido cloridrico concentrato, acido nitrico e acido solforico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem