IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere obliquo
Versione 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Forma
O
Tipo di forma
aperto
Tipo di prodotto
FAG
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
poliammide
B=Larghezza
14
D1=Diametro esterno
47
D=Diametro interno
20
KZZ.=Codice
7204-B-TVP
A
21
Capacità di carico dinamica N
14400
Capacità di carico statica N
7800
R min.
1
R1 min.
0,6
Velocità limite 1/min.
18000
α
40°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione
Aperto.
Nota
I cuscinetti a sfera a a contatto obliquo recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una direzione contro la guida. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Con un angolo di contatto di 40° questi cuscinetti sono capaci di sostenere elevati carichi in direzione assiale. Ideale per le alte velocità.

Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a una corona sono conformi alla norma DIN 628-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
A tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati di NBR.
Altre dimensioni e modelli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche