Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma A
da
262,96 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma B
da
279,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma C
da
296,03 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma D
da
351,33 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Nota
Cuscinetto precaricato ad alta precisione con angolo di pressione di 60°. I cuscinetti assorbono elevati carichi radiali e assiali da entrambe le direzioni. Grazie al loro precarico, i cuscinetti a sfere obliqui favoriscono un'elevata rigidità, una buona concentricità e un posizionamento e ripetitività precisi degli utensili.
La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.
Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.
Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.
Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.
Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.
Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.
Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.