{"product":{"productId":"agid.22109","price":270.48,"name":"CUSCINETTO A SFERE OBLIQUO, IN DOPPIAFILA CON FLANGIA, 1255-2RS, FORMA:A CON3 FORI, D=12-0,005, D1=55-0,01, ACCIAIORETTIFICATO, COMP:CAUCCIÙ NITRILICO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto a sfere obliquo assiale
in doppia fila
acciaio
rettificato
Unità di vendita
CHF270.48
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale
Forma
A
Versione 1
in doppia fila
Versione 2
con flangia
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
Superficie
corpo base
rettificato
B=Larghezza
25 -0,25
D1=Diametro esterno
55-0,01
D=Diametro interno
12-0,005
KZZ.=Codice
1255-2RS
B1
3
B2
17
Capacità di carico
dinamica
N
16900
Capacità di carico
statica
N
24700
Coppia di serraggio
ghiera bloccaggio di precisione
Nm
8
D2
25
D4
6,6
D5
42
Gioco radiale
del cuscinetto
pretensionato fino
M
M6
Momento di
inerzia di massa
Kg.cm²
0,068
Momento di attrito del cuscinetto
Nm
0,16
Planarità
μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Rigidità
assiale
N/μm
375
Rigidità al ribaltamento
Nm/mrad
50
Scostamento
diametro esterno
μm
0-10
Scostamento
foro
μm
0-5
Scostamento
larghezza
μm
0-250
Tipo di forma
con 3 fori
Velocità limite
1/min.
3800
α
60°
β
120°
Descrizione
Materiale
Steel housing.
Nitrile rubber seal.
Nitrile rubber seal.
Versione
Ground edges.
Dati tecnici
All bearings are supplied ready for mounting with lubricating grease type KE2P-35 acc. to DIN 51825.
Housing and shaft tolerances correspond to roundness tolerance class IT2 and perpendicularity tolerance class IT4.
Housing and shaft tolerances correspond to roundness tolerance class IT2 and perpendicularity tolerance class IT4.
Utilizzo
For thread drive bearing.
Range di temperatura
-30 °C to +120 °C.
Montaggio
Precision slotted nuts must be used for mounting the threaded spindles.
To compensate for any material settling during assembly, tighten the slotted nuts using 2x tightening torque, loosen slightly and then tighten using the prescribed tightening torque.
Tighten fastening screws crosswise up to max. 70% of the yield point.
To compensate for any material settling during assembly, tighten the slotted nuts using 2x tightening torque, loosen slightly and then tighten using the prescribed tightening torque.
Tighten fastening screws crosswise up to max. 70% of the yield point.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.