{"product":{"productId":"agid.22150","price":279.81,"name":"CUSCINETTO A SFERE OBLIQUO, IN DOPPIAFILA CON FLANGIA, 1560-2RS, FORMA:B CON5 FORI, D=15-0,005, D1=60-0,01, ACCIAIORETTIFICATO, COMP:CAUCCIÙ NITRILICO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
in doppia fila
acciaio
rettificato
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Ideale per numeri di giri elevati
Verkaufseinheit
279,81 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Cuscinetto A Sfere Obliquo Assiale
Form
B
Ausführung 1
in doppia fila
Ausführung 2
con flangia
Material Grundkörper
acciaio
Material Komponente
caucciù nitrilico
Oberfläche Grundkörper
rettificato
B=Breite
25 -0,25
D1=Außendurchmesser
60-0,01
D=Innendurchmesser
15-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
1560-2RS
T1=Tragzahlen dynamisch N
17900
T2=Tragzahlen statisch N
28000
U=Grenzdrehzahl u/min.
3500
Anziehdrehmom. präz.Nutmut. Nm
10
Außendurchmesser Abmaß µm
0-10
Axiale Steifigkeit n/µm
400
B1
3
B2
17
Bohrung Abmaß µm
0-5
Breite Abmaß µm
0-250
D2
28
D3
36
D4
6,6
D5
46
Form-Typ
mit 5 Bohrungen
Kippsteifigkeit Nm/mrad
65
Lagerreibmoment Nm
0,20
M
M6
Massenträgheitsmoment KGxcm²
0,102
Planumlauf µm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Radiale Lagerluft
vorgespannt
α
60°
β
60°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.