{"product":{"productId":"agid.22151","price":296.03,"name":"CUSCINETTO A SFERE OBLIQUO, IN DOPPIAFILA CON FLANGIA, 2068-2RS, FORMA:C CON7 FORI, D=20-0,005, D1=68-0,01, ACCIAIORETTIFICATO, COMP:CAUCCIÙ NITRILICO"},"currency":"CHF"}
Axial-Schrägkugellager
doppelreihig
Stahl
geschliffen
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Ideale per numeri di giri elevati
Verkaufseinheit
296,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axial-Schrägkugellager
Form
C
Ausführung 1
doppelreihig
Ausführung 2
mit Flansch
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
B=Breite
28 -0,25
D1=Außendurchmesser
68-0,01
D=Innendurchmesser
20-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
2068-2RS
T1=Tragzahlen dynamisch N
26000
T2=Tragzahlen statisch N
47000
U=Grenzdrehzahl u/min.
3000
Anziehdrehmom. präz.Nutmut. Nm
18
Außendurchmesser Abmaß µm
0-10
Axiale Steifigkeit n/µm
650
B1
3
B2
19
Bohrung Abmaß µm
0-5
Breite Abmaß µm
0-250
D2
34,5
D3
44
D4
6,6
D5
53
Form-Typ
mit 7 Bohrungen
Kippsteifigkeit Nm/mrad
140
Lagerreibmoment Nm
0,30
M
M6
Massenträgheitsmoment KGxcm²
0,273
Planumlauf µm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Radiale Lagerluft
vorgespannt
α
60°
β
45°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.