Cuscinetto A Sfere
a una corona
acciaio inox
- Guarnizione con dischi di tenuta senza contatto su entrambi i lati
- Buona resistenza alla corrosione
- Utilizzo nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali
9,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto A Sfere
Ausführung 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Norma DIN
626
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4125
B=Larghezza
12
D1=Diametro esterno
42
D=Diametro interno
20
T1=Capacità carico dinami. N
9380
T2=Capacità di carico statico
5020
U=Numero di giri limite giri/m
16000
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4125.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sigillato su entrambi i lati con rondelle di tenuta senza contatto.
Applicazione nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali.
Buona resistenza alla corrosione.
Applicazione nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali.
Buona resistenza alla corrosione.
Su richiesta
Senza disco di tenuta.
Senza gabbia a sfere.
Senza gabbia a sfere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.