IT
Choose your Language
Denominazione
Anello calettatore
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
72
D=Diametro interno
40
B
28,5
Coppia di serraggio delle viti di serraggio MS Nm
12
Coppia trasmissibile M Nm alla coppia di serraggio MS
720/730/790
DW
30/31/32
Forza assiale trasmissibile F kN alla coppia di serraggio MS
61/59/62
L
24,5
L1
19
L2
10,5
Numero di viti di serraggio
6 x M6
Pressione superficiale sul mozzo P N/mm²
310
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.

- per coppie molto elevate
- nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio
- autocentrante

23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).
Montaggio
Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata.
1° passaggio ca. 33% MS
2° passaggio ca. 66% MS
3° passaggio 100% MS

Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche