|
|
23382Anelli calettatori forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.
- per coppie molto elevate - nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio - autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).Montaggio:Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata. 1° passaggio ca. 33% MS 2° passaggio ca. 66% MS 3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² | Viti di serraggio numero | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 |  | | 32.37 CHF | | 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 |  | | 32.70 CHF | | 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 |  | | 34.98 CHF | | 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 |  | | 38.03 CHF | | 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 |  | | 38.44 CHF | | 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 |  | | 41.00 CHF | | 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 |  | | 41.00 CHF | | 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 |  | | 52.03 CHF | | 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 |  | | 52.03 CHF | | 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 |  | | 52.03 CHF | | 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 |  | | 52.66 CHF | | 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 |  | | 52.66 CHF | | 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 |  | | 64.48 CHF | | 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 |  | | 64.48 CHF | | 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 |  | | 82.23 CHF | |
N. ordine | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 |  | | 32.37 CHF | | 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 |  | | 32.70 CHF | | 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 |  | | 34.98 CHF | | 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 |  | | 38.03 CHF | | 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 38.44 CHF | | 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 41.00 CHF | | 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 41.00 CHF | | 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 52.03 CHF | | 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 |  | | 52.03 CHF | | 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 |  | | 52.03 CHF | | 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 52.66 CHF | | 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 52.66 CHF | | 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 64.48 CHF | | 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 |  | | 64.48 CHF | | 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 |  | | 82.23 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|