Anello Calettatore
acciaio inox
- Per il collegamento di un albero cavo a un albero
- Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto
- Per coppie molto elevate
- Nessun albero assiale/spostamento del mozzo durante il montaggio
- Autocentrante
99,15 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello Calettatore
Materiale corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4051
D1=Diametro esterno
60
D=Diametro interno
30
F=Forza assiale trasmissibile
38/41/43
M=Coppia trasmissibile NM
212/240/265
Ms=Coppia di serraggio NM
3
P=Pressione superficiale sul m
180
n=N. di viti di serraggio
7XM05
B
27
DW
242526
L
23
L1
18
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4057.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Anello calettatore per collegamento di un albero cavo a un albero. Vengono applicati dall'esterno sul mozzo e generano una tensione sul mozzo riducendone il diametro interno mediante superfici cuneiformi. Si crea quindi un accoppiamento mediante pressatura tra mozzo e albero. Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto.
- per coppie molto elevate
- nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio
- autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).
- per coppie molto elevate
- nessuno spostamento assiale albero/mozzo in fase di montaggio
- autocentrante
23380-01-4072 Versione con viti ad alta resistenza (ISO 4762).
Montaggio
Eliminare le protezioni di trasporto esistenti. Pulire albero, diametro interno ed esterno del mozzo e oliare leggermente. Non utilizzare MoS2 o grasso. Spingere l'anello calettatore sul mozzo. Spostare quindi l'unità (anello calettatore/mozzo) sull'albero e mettere in posizione. Serrare leggermente a mano le viti di serraggio una dopo l'altra. Serrare quindi le viti di serraggio con una chiave dinamometrica una dopo l'altra in diversi passaggi alla coppia di serraggio indicata.
1° passaggio ca. 33% MS
2° passaggio ca. 66% MS
3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.
1° passaggio ca. 33% MS
2° passaggio ca. 66% MS
3° passaggio 100% MS
Smontaggio: allentare tutte le viti una dopo l'altra ma non estrarle completamente dalla filettatura. L'anello calettatore in genere si allenta da solo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.