{"product":{"productId":"agid.4988","price":115.61,"name":"Alberi cardanici estraibili"},"currency":"CHF"}
	Materiale
								Acciaio.
							Versione
								Superficie non trattata.
							
						Mostra di più 
					
						Mostra di meno 
				
			
				Descrizione
							Materiale
						
						
								Acciaio.
					
							Versione
						
						
								Superficie non trattata.
					
							Nota
						
						
								Questi snodi per alberi sono composti da 2 giunti a crociera nella versione grezza (23409), un albero di rinvio da quadro e un manicotto scorrevole. Gli snodi per alberi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza. Gli alberi con giunti cardanici sono adatti agli azionamenti manuali o per gli azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotte.
					
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.